Opublikuj swoje produkty
297M - THERMOMETER GAUGE
BIANCHI F.LLI

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



Opis
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny297M
  • Rodzina produktuRadiator valves and heating products
  • Grupa produktuThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC003023
  • Nazwa ETIMFitting with 1 connection
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings