Opublikuj swoje produkty
422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION
BIANCHI F.LLI

422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION

Ball valve with pipe union and butterfly handle.

Available with blue and red butterfly handle.

Opis
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1 1/4"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny422B
  • Rodzina produktuValves for water
  • Grupa produktuBall valves with pipe union
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011343
  • Nazwa ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC