Opublikuj swoje produkty
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING
BIANCHI F.LLI

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Ball valve with pipe union and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing.

Available with blue and red butterfly handle.

Opis
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny422BC
  • Rodzina produktuValves for water
  • Grupa produktuBall valves with pipe union
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011343
  • Nazwa ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC