Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Bench

Odniesienie unikalne: bench
Producent: BikeKeeper
Rodzina produktu: BikeKeeper
Grupa produktu: Outdoor furniture
Data publikacji: 2016-08-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kod: L84553
Uniclass 1.4 Opis: Outdoor
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Opis: Benches
Numer OmniClass: 23-11 29 13 11
Tytuł OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®