Opublikuj swoje produkty
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Zarchiwizowane

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Opis
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybollardsingle
    • Rodzina produktuBikeKeeper
    • Grupa produktuOutdoor furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1010
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards