Opublikuj swoje produkty
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 z 5 gwiazdek4.2(14 recenzje)
Bicycle parking stations with frame locking. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / for 8 bicycles
Opis
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoneside8
  • Rodzina produktuBikeKeeper
  • Grupa produktuBicycle parking stations
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)850
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters