Opublikuj swoje produkty
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Designed especially for large-scale application, our most opulent wave still goes everywhere – perforated or not

    A large, eye-catching wave with perfect panel-to-panel repeat. Bold 3D parametric design to make a statement.

    Opis
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetal-panel-wave-opulent
    • Rodzina produktumetal panel
    • Grupa produktumetal panel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2985
    • Szerokość (mm)1290
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Europa