Opublikuj swoje produkty
Metal panel WAVE rounded
Metal panel WAVE rounded
Metal panel WAVE rounded

    Metal panel WAVE rounded

    Modern and without frills. A balanced wave for broad tastes. A pattern with waves that appear raised or recessed depending on the play of light and create a lot of variation in the angle of vision.

    Opis
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3000mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1500mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetal-panel-wave-rounded
    • Rodzina produktumetal panel
    • Grupa produktumetal panel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Europa