Opublikuj swoje produkty
Executive
Biodrier

Executive

The Biodrier Executive is a breakthrough in hand drying. It uses a high power motor to create warm air that will dry your hands in ten seconds flat. It’s elegant, ultra-modern, and a joy to use. It’s also better for the environment thanks to its low power consumption. And it’s much more hygienic than alternatives. A triple antibacterial grade 13 HEPA filter prevents the spread of bacteria and viruses, keeping the unit clean and hygienic at all times.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybio_exe
  • Rodzina produktuHand dryer
  • Grupa produktuExecutive
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815