Opublikuj swoje produkty
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Opis
    • prepaint steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBIO010004
    • Rodzina produktuMetal cladding
    • Grupa produktuProfiled wall cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1030
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów