Opublikuj swoje produkty
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Zarchiwizowane

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Opis
    • prepaint steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBIO010006
    • Rodzina produktuMetal cladding
    • Grupa produktuProfil 1000 45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów