Opublikuj swoje produkty
Peek Swivel
Blå Station
Zarchiwizowane

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyo46h
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuPeek
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-02-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)855
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)570
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings