Opublikuj swoje produkty
Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200
BLUCHER

Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200

BSS-200 AISI Type 304 stainless steel adjustable shower drain with 6in. x 6in.(145 x 145mm) square top, membrane clamping flange, 1-1/4in.(32mm) or 1-1/2in.(38mm) side inlet connections, Vienna grating (standard), and no hub side outlet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6987
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna