Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Small Sump, Side Outlet - BFD-140-SO

Odniesienie unikalne: 7000
Producent: BLUCHER
Rodzina produktu: Plumbing
Grupa produktu: Waste Water Drains
Data publikacji: 2017-01-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
BFD-140-SO AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) square top, membrane clamping flange, 1/8in.(3mm) grating (standard), and no hub side outlet.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Denmark

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Drenaż