Opublikuj swoje produkty
BCO-110 - Floor Cleanout with Square Top, Pull Nipple
BLUCHER

BCO-110 - Floor Cleanout with Square Top, Pull Nipple

BCO-110 AISI Type 304 stainless steel floor cleanout with gasket seal square top, pull nipple for cover removal, and no hub pipe connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7008
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuCleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna