Opublikuj swoje produkty
Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120
BLUCHER

Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120

BCO-120 AISI Type 304 stainless steel floor cleanout with gasket seal square top for vacuum handle cover removal, and no hub pipe connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7009
  • Rodzina produktuDrain
  • Grupa produktuFloor Cleanouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna