Opublikuj swoje produkty
90 Degree Sweep 1/4 Bend - B-90S-316
BLUCHER

90 Degree Sweep 1/4 Bend - B-90S-316

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyb-90s-316
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPipework Access Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna