Opublikuj swoje produkty
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBTC-Transition-Couplings
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuAdaptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna