Opublikuj swoje produkty
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Opis
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • Rodzina produktuMarine Fittings
  • Grupa produktuFlange Adaptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna