Opublikuj swoje produkty
DSC-316 - Double Slip Coupling
BLUCHER

DSC-316 - Double Slip Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydsc316
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameFluid coupling
  • UNSPSC code26111907
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 06
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCouplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • OmniClass Number23-27 49 00
  • OmniClass TitlePipe Couplings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna