Opublikuj swoje produkty
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Opis
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Sleeve
  • Rodzina produktuMarine Drains
  • Grupa produktuLower Parts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna