Opublikuj swoje produkty
Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve

Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve

Opis
  • Size(s): 
    2 - 4 in. (50 - 100 mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLower-Part-for-Steel-Deck-with-Welding-Sleeve
  • Rodzina produktuMarine Drains
  • Grupa produktuLower Parts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna