Opublikuj swoje produkty
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseriesbt6
    • Rodzina produktuChannel
    • Grupa produktuTrench Drains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna