Opublikuj swoje produkty
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Series BTS AISI Type 304 stainless steel slot channel, 2-3/8in.(60mm) wide x (specify) long, with .5% longitudinal slope and 130 degree cross fall, 13/16in.(20mm) wide drainage slot, and 8in. x 8in.(200mm x 200mm) outlet box with spigot outlet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyseriesbts
  • Rodzina produktuChannel
  • Grupa produktuTrench Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna