Opublikuj swoje produkty
Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets
BLUCHER

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

Opis
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUpper-Part-for-Tiled-or-Wood-Floors-with-Side-Inlets
  • Rodzina produktuMarine Drains
  • Grupa produktuUpper Parts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna