Opublikuj swoje produkty
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Zarchiwizowane

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Opis
    • See the Italian version for complete information.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytegole-braas-portoghese-flexa
    • Rodzina produktuRoof tiles
    • Grupa produktuBraas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)261
    • Szerokość (mm)447
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 DescriptionInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings