Opublikuj swoje produkty
Tradition Plus side flashing rh
Zarchiwizowane

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Opis
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
  • Grupa produktuAeroDek Tradition Plus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1250
  • Szerokość (mm)143
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17 15
  • OmniClass TitleMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings