Opublikuj swoje produkty
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Opis
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Rodzina produktuFLAT ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)152
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoll roofing
    • UNSPSC code30151501
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • OmniClass Number23-13 39 23
    • OmniClass TitleFlat Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction