Opublikuj swoje produkty
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Logica Plana rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRoof-System-TectumPro-T320-140-Logica-Plana
    • Rodzina produktuPITCHED ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)63.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction