Opublikuj swoje produkty
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Elastomeric bitumen primer.

    • Solvent free (VOC), environmental-friendly, advised for indoor use. 
    • Solvent based, quickdrying elastomeric bitumen primer for all types of substrates and decks, (concrete, wood) in buildings and civil engineering (bridgedeck waterproofing).
    Opis
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySiplast-Primer
    • Rodzina produktuFLAT ROOF
    • Grupa produktuPRIMER
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING