Opublikuj swoje produkty
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Opis
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTeranap-JS
    • Rodzina produktuFLAT ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)8000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING