Opublikuj swoje produkty
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Two layer waterproofing system over concrete deck. SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems.SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. Reliable and easier toching due to the patented grooved underside A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent) A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen A Numerous colours available
Opis
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Rodzina produktuFLAT ROOF
  • Grupa produktuWATERPROOFING
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)7.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoll roofing
  • UNSPSC code30151501
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • OmniClass Number23-13 39 23
  • OmniClass TitleFlat Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction