Opublikuj swoje produkty
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRoof-System-TectumPro-T320-60-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Rodzina produktuPITCHED ROOF
    • Grupa produktuWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)48.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction