Opublikuj swoje produkty
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
    • Grupa produktuGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes