Opublikuj swoje produkty
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Bitumen 2 layer membrane system on a non-exposed roof with a concrete substrate
    insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConc_EPS_2-layer_9010023
    • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
    • Grupa produktu2 Layer Bitumen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBitumen
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes