Opublikuj swoje produkty
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint:
1. Substrate: Concrete
2. Primer: Icoflux Primer or 2000 Primer
3. Detail: 0,3m stripe Membrane 3, welded
4. Detail: 0,5m stripe Mono PM, welded
5. Roofing felt: Mono PM welded and with welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Opis
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
  • Grupa produktuSingle ply system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes