Opublikuj swoje produkty
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on wooden panels insulated with PIR for wooden deck on pads:
1. Substrate: wooden panels
2. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
3. Insulation:
PIR
4. Base KL
5. Top KL
6. Pieces of Top KL
7. Pads
8. Wooden deck

Opis
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated wooden panels for wooden deck on pads.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytop-base-kl-distans-trall-pir-raspont
  • Rodzina produktuWater Proofing Membrane
  • Grupa produktuBuilt in system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13
  • OmniClass TitleMulti Layer Roof Membranes