Opublikuj swoje produkty
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Opis
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybretagne_7770103_nl
    • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
    • Grupa produktuBretagne
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2024-06-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)244
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEC003150
    • Nazwa ETIMRoof tile
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Holandia