Opublikuj swoje produkty
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    If you want to give your home a special accent with a Romanesque or Southern European style, then the Frankfurter is the right choice for your roof. This means you are choosing a high-quality roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Opis
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfrankfurter_7780070_nl
    • Rodzina produktuPitched Roof Tile System
    • Grupa produktuFrankfurter
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2024-06-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles