Opublikuj swoje produkty
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
    Bo&Ko

    mod system - config 28 - Banquette seating area with planters

    The fully modular furniture system from Bo&Ko! Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture.
    Opis
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymod-system-config-28
    • Rodzina produktuMod System
    • Grupa produktuDivider
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2420
    • Szerokość (mm)9000
    • Głębokość (mm)1950
    Dodatkowe informacje
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Wielka Brytania