Opublikuj swoje produkty
mod system - config 3 - Divider with banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 3 - Divider with banquette seating

The fully modular furniture system from Bo&Ko! Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture.
Opis
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymod-system-config-3
  • Rodzina produktuMod System
  • Grupa produktuDivider
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2420
  • Szerokość (mm)5400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania