Opublikuj swoje produkty
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycrocodile
  • Rodzina produktuKIds furniture
  • Grupa produktuTumbling Animals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMateriał piankowy
  • Materiał dodatkowyMateriał piankowy
  • Zaprojektowano wAfganistan
  • Wyprodukowano wAfganistan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56