Opublikuj swoje produkty
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
    BoConcept

    Carmo 2-seater sofa 416-2001

    The modern Carmo sofa is a real show-stopper with its cubic look, perfectly accentuated by exclusive piping details. Don’t be fooled by the straight lines, this sofa is a dream to sit on. Though small in size, this 2 seater sofa is big on style and will perfectly fit a small living room.


    Opis
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      70 cm

      Depth

      93 cm

      Height

      70 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      63 kg

      Width

      189 cm

      Designed by

      Anders Nørgaard

      Finish

      Leg

      lacquered

      Item number

      416120018057

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycarmo-2-seater-sofa-416-2001
    • Rodzina produktuCarmo
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas