Opublikuj swoje produkty
Carmo - 412-9030
BoConcept

Carmo - 412-9030

The modern Carmo sofa is a real show-stopper with its cubic look, perfectly accentuated by exclusive piping details. Don’t be fooled by the straight lines, this sofa is a dream to sit on. While keeping the 2 seater look, this comfortable 2.5 seater sofa has wider seats for extra comfort.


Opis
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCarmo-412-9030
    • Rodzina produktuCarmo
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas