Opublikuj swoje produkty
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(24 recenzje)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyboise08
    • Rodzina produktuBeams
    • Grupa produktuBOISE GLULAMS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-02-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameWood beams
    • UNSPSC code30103601
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlued-Laminated Beams
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone