Opublikuj swoje produkty
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.1

    Handmade, industrial flooring with architectural sensibilities and a linear design that amplifies spatial geometry – No 1 features a blue / black colour palette.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Opis
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106010
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNo_1
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuBolon by Jean Nouvel Design
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring