Opublikuj swoje produkty
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
    Bolon

    Silence Illuminate

    Soft, structured flooring in blue inspired by nature, textiles and parquet. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Opis
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106065
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103707
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySilence-illuminate
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuSilence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring