Opublikuj swoje produkty
ZIGZAG CYAN
Bolon
Zarchiwizowane

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZIGZAG-CYAN
  • Rodzina produktuFabric floors
  • Grupa produktuZIGZAG
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17
  • OmniClass TitleCarpet Flooring
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction