Opublikuj swoje produkty
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Automated, One-Way Exit TrafficThe Tourlock 120S is a one-way, automatic security revolving door ideal for applications where a high-capacity, exit-only solution is needed, for example, at airport terminals or courthouses. This automatic 3-wing door has a contact mat which prohibits users from entering the door in the wrong direction. Available in virtually every color or finish to match modern or traditional surroundings.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyboon-edam_0009
  • Rodzina produktuSecurity Doors
  • Grupa produktuSecurity Doors and Portals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances
  • OmniClass Number23-13 33 23 15 13
  • OmniClass TitleRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa