Opublikuj swoje produkty
Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile

The Robust Tripod TurnstileThe Trilock 75 is the tripod turnstile you need when design and aesthetics are important but you also require a truly robust secured entry solution that is able to withstand large user volumes and abusive conditions.

Available with your choice of custom finishes to match surroundings from transit stations to Class A office buildings, the Trilock 75 tripod turnstile can be customized to meet your needs.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Product VideoVideo of EGwCmZruoog
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyboon-edam_0024
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuTripod Turnstiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23 11
  • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa